Publicar produtos
K-22061 Graze® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with 21-9/16" spout
Kohler

K-22061 Graze® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with 21-9/16" spout

Traduzido por Google,

Com base na inspiração profundamente enraizada em Americana, trazemos para você o Graze. Esta peça ousada evoca memórias dos espigões que construíram ferrovias - a indústria siderúrgica onde o ferro foi forjado. Quebrando a norma de linhas redondas suaves mais delicadas, a base quadrada arrojada e a silhueta forte única são atraentes em seu balcão e um design para complementar quase todas as casas.

RECURSOS

  • Torneira de cozinha semi-profissional com tampa de mangueira de fácil limpeza com acabamento correspondente.
  • A cabeça de pulverização Switch-Grip™ gira em incrementos de 90 graus. Encaixe os botões na direção que você preferir.
  • A cabeça de pulverização retrátil de três funções com controle de toque permite alternar entre jato, spray Sweep® e spray BerrySoft®.
  • O spray Sweep® possui bicos especialmente angulares que formam uma lâmina de água ampla e poderosa para varrer seus pratos e limpar a pia.
  • O exclusivo cabeçote de pulverização de três funções permite que você realize tarefas como limpeza, enxágue e enchimento com Sweep® Spray, spray BerrySoft® e jato aerado.
  • O sistema de encaixe magnético DockNetik® trava com segurança o cabeçote no lugar quando não estiver em uso.
  • O bico giratório giratório de 360° de arco alto de 21" oferece espaço vertical para panelas e jarras altas.
  • Alcance do bico giratório de 10" (254 mm).
  • vazão máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar).
  • Alavanca de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água.
  • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Montagem em convés.
  • Instalação de furo único (escudete de 3 furos vendido separadamente).
  • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-22061
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosGraze®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)21.56
  • Largura (polegadas)5.31
  • Profundidade (polegadas)10
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets