Publicar produtos
K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink
K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink
K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Projetada para ergonomia e acessibilidade, esta pia Vault compatível com ADA é feita à mão em aço inoxidável durável com linhas arrojadas e modernas que trazem estilo contemporâneo à sua cozinha. Os cantos bem inclinados maximizam o espaço da bacia, e o dreno traseiro cria espaço de trabalho adicional e capacidade de armazenamento por baixo. Um sistema de absorção de som projetado reduz significativamente o ruído de descarte e lavagem de louça para um ambiente de cozinha mais silencioso.

    RECURSOS

    • Largura mínima do gabinete de base de 27 polegadas.
    • Taça única média.
    • Profundidade de 6 polegadas.
    • Sem furos de torneira.
    • O dreno traseiro aumenta o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo.
    • A tecnologia de absorção de som SilentShield® oferece um desempenho mais silencioso.
    • A espessura da bancada não pode ser superior a 1 polegada (25 mm) para conformidade com a ADA.
    • Inclui hardware de instalação.

    Material

    • Feito à mão em aço inoxidável de calibre 18.

    Instalação

    • Sob montagem

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-3894
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de produtosVault™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.25
    • Largura (polegadas)24
    • Profundidade (polegadas)18.25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks