Publicar produtos
K-22065 Graze® Bar sink faucet with swing spout
K-22065 Graze® Bar sink faucet with swing spout
K-22065 Graze® Bar sink faucet with swing spout
    Kohler

    K-22065 Graze® Bar sink faucet with swing spout

    Traduzido por Google,

    Com base na inspiração profundamente enraizada em Americana, trazemos para você o Graze™. Esta peça ousada evoca memórias dos espigões que construíram ferrovias - a indústria siderúrgica onde o ferro foi forjado. Quebrando a norma de linhas redondas suaves mais delicadas, a base quadrada arrojada e a silhueta forte única são atraentes em seu balcão e um design para complementar quase todas as casas.

    RECURSOS

    • O bico giratório giratório de 360° de arco alto oferece folga vertical para encher os jarros.
    • Alcance do bico giratório de 8-1/8 (206 mm).
    • vazão máxima de 1,5 gpm (5,7 l/min) a 60 psi (4,14 bar).
    • A alça de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água com uma mão.
    • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
    • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.

    Material

    • Construção metálica premium.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Montagem em convés.
    • Furo único.
    • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-22065
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosGraze®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)13.75
    • Largura (polegadas)2.37
    • Profundidade (polegadas)8.12
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets