Publicar produtos
K-22068 Graze® Touchless pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Kohler

K-22068 Graze® Touchless pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead

Traduzido por Google,

Com base na inspiração profundamente enraizada em Americana, trazemos para você o Graze™. Esta peça ousada evoca memórias dos espigões que construíram ferrovias - a indústria siderúrgica onde o ferro foi forjado. Quebrando a norma de linhas redondas suaves mais delicadas, a base quadrada arrojada e a silhueta forte única são atraentes em seu balcão e um design para complementar quase todas as casas.

RECURSOS

  • A tecnologia Response® usa um sensor de movimento de última geração para ativação confiável sem toque.
  • A luz LED indica que o Response® está pronto para uso.
  • Operação alimentada por CA—sem baterias para substituir.
  • A cabeça de pulverização de três funções permite alternar entre jato, spray Sweep® e spray BerrySoft®.
  • O spray Sweep® é uma lâmina de água ampla e poderosa que varre a louça e limpa a pia.
  • BerrySoft® é um spray leve ideal para lavar as mãos, enxaguar louças delicadas e preparar frutas e legumes.
  • O sistema de encaixe magnético DockNetik® trava com segurança o cabeçote no lugar quando não estiver em uso.
  • A tecnologia ProMotion® permite que a cabeça de pulverização gire para um uso mais confortável.
  • O bico giratório giratório de 360° de arco alto oferece espaço vertical para panelas e jarras altas.
  • Alcance do bico giratório de 10-3/4" (273 mm).
  • vazão máxima de 1,5 gpm (5,7 l/min) a 60 psi (4,14 bar).
  • A alça de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água com uma mão.
  • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
  • O sprayface MasterClean™ resiste ao acúmulo de minerais para limpar facilmente.
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.

Material

  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Montagem em convés.
  • Furo único (escudo de 3 furos disponível; K-22071, vendido separadamente).
  • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.
  • Requer uma saída de balcão não comutada.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-22068
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosGraze®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)17.81
  • Largura (polegadas)3
  • Profundidade (polegadas)10.75
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets