Publicar produtos
K-2210 Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with overflow
Kohler

K-2210 Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with overflow

Traduzido por Google,
Caxton tem um design simples e aerodinâmico que é tão versátil quanto atraente. Este lava-louça fácil de limpar combina a aparência elegante de um lavatório integrado com um design intemporal que se adapta a decorações de casas de banho tradicionais e modernas. Caxton cria uma transição elegante da bacia oval suave para praticamente qualquer bancada de superfície sólida.

Características
  • Bacia oval com parte inferior não vidrada.
  • Dreno de transbordamento.
  • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.
  • Parte inferior não vitrificada


Material
  • porcelana vítrea.


Instalação
  • Sob montagem

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-k-2210
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de produtosCaxton®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-06-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias