Publicar produtos
K-2210-G Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with glazed underside
K-2210-G Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with glazed underside
    Kohler

    K-2210-G Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with glazed underside

    Traduzido por Google,

    Destaque seu balcão de banheiro ou lavabo com a elegante bacia Caxton. Caxton cria uma transição elegante da bacia oval suave para praticamente qualquer bancada de superfície sólida e apresenta uma parte inferior envidraçada que combina com a cor da bacia. Este lavatório fácil de limpar e versátil complementa as casas de banho contemporâneas e tradicionais.

    Características

    • Bacia oval com parte inferior envidraçada.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.
    • Adapta-se ao recorte de bancada padrão de 14 x 17 polegadas.

    Material

    • porcelana vítrea.

    Instalação

    • Sob montagem

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 19-1/4", Height 7-1/2", Width 16-1/4"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-2210-G
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de produtosCaxton®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks