Publicar produtos
K-22178-G Purist® 1.75 gpm multifunction handshower kit with Katalyst® air-induction technology
Kohler

K-22178-G Purist® 1.75 gpm multifunction handshower kit with Katalyst® air-induction technology

Traduzido por Google,

Este kit tudo-em-um facilita a atualização do seu espaço de banho com um chuveiro de mão multifuncional Purist®. O kit completo inclui chuveiro de mão, mangueira, barra deslizante e acabamento da barra deslizante. Um motor de spray avançado oferece três experiências - cobertura total, massagem pulsante ou spray de seda - tudo aprimorado com a tecnologia de indução de ar Katalyst® para uma experiência de banho completamente indulgente. O design ergonômico oferece equilíbrio e peso ideais na mão.


RECURSOS

  • Inclui chuveiro de mão multifuncional Purist® 1,75 gpm, mangueira metálica de 60", barra deslizante de 30" e acabamento contemporâneo da barra deslizante.
  • O motor de spray avançado oferece três experiências: cobertura total, massagem pulsante e spray de seda.
  • O spray de cobertura total produz um spray abrangente para uso diário e utiliza a indução de ar Katalyst® para criar gotas grandes e completas.
  • O spray de massagem pulsante tem como alvo os músculos doloridos para aliviar dores e dores.
  • O spray de seda libera um spray denso e luxuoso ideal para enxaguar.
  • A guia do polegar permite uma transição suave entre as pulverizações.
  • A combinação de equilíbrio, peso, aderência e ângulo torna este chuveiro de mão confortável e fácil de usar.
  • O sprayface MasterClean™ resiste ao acúmulo de água dura e é fácil de limpar.
  • Taxa de fluxo de 1,75 gpm (galões por minuto).
  • A barra deslizante de 30" possui suportes de montagem ajustáveis para flexibilidade de instalação.
  • Combina com torneiras e acessórios Purist®, Stillness® e Composed®.

Material

  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.


Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-22178-G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosPurist®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)28
  • Largura (polegadas)6.32
  • Profundidade (polegadas)5.63
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers