Publicar produtos
K-2238-1 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-2238-1 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2238-1 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole

    Traduzido por Google,

    Um estilo elegante e atemporal define a coleção Memoirs com design clássico. Inspirada em móveis tradicionais e elementos arquitetônicos, esta pia pedestal apresenta bordas decorativas que lembram sancas com seus ricos detalhes e presença refinada.

    RECURSOS

    • Furo de torneira única.
    • Bacia retangular refinada.
    • Dreno de transbordamento.
    • A combinação consiste na bacia K-2239-1 e no pedestal K-2267.
    • Coordenadas com outros produtos na coleção de memórias.

    Material

    • Fireclay

    Instalação

    • Pedestal

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2238-1
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosMemoirs®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)34.38
    • Largura (polegadas)19.88
    • Profundidade (polegadas)24.19
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks