Publicar produtos
K-22518-FMLED Simpalo™ Flush-mount LED light
K-22518-FMLED Simpalo™ Flush-mount LED light
    Kohler

    K-22518-FMLED Simpalo™ Flush-mount LED light

    Traduzido por Google,

    Uma coleção moderna com arestas contemporâneas e linhas elegantes e simples.

    RECURSOS

    • Adequado para qualquer espaço de vida, permitindo que você crie uma estética de design equilibrada em toda a sua casa.
    • O LED integrado regulável emite uma bela luz na temperatura de cor perfeita.

    Material

    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um processo de acabamento meticuloso.
    • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER.

    Instalação

    • Hardware de instalação incluído.
    • Classificação UL de umidade.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-22518-FMLED
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosSimpalo™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14.87
    • Largura (polegadas)14.87
    • Profundidade (polegadas)5.68
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures