Publicar produtos
Memoirs® Bathroom sink pedestal
Kohler

Memoirs® Bathroom sink pedestal

Traduzido por Google,

Inspirada em móveis tradicionais e elementos arquitetônicos, a coleção Memórias possui um estilo atemporal. Este pedestal apresenta uma base cônica elegante que combina com várias bacias Memoirs para uma aparência unificada.

Características

  • Combina com a bacia K-2345, K-2269, K-2239 ou K-2259 para criar a pia de pedestal K-2238, K-2258, K-2268 ou K-2344 Memoirs
  • Coordena com outros produtos da coleção Memórias

Material

  • Argila refratária

Instalação

  • Pedestal

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-2267
  • Familia de productoBathroom Sinks
  • Grupo de produtosMemoirs®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)27.49
  • Largura (polegadas)10.13
  • Profundidade (polegadas)11.04
Relacionado
  • Material principalFireclay
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Código ETIMEG017910
  • Nome ETIMAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_47
  • Uniclass 2015 DescriçãoLegs, pedestals, hangers and stringers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties