Publicar produtos
K-2297-G Kathryn® 23-7/8" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink with glazed underside
K-2297-G Kathryn® 23-7/8" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink with glazed underside
    Kohler

    K-2297-G Kathryn® 23-7/8" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink with glazed underside

    Traduzido por Google,

    Inspirada em uma exposição KOHLER de 1929 no Metropolitan Museum of Art, a coleção Kathryn captura o estilo inesquecível de uma era passada. Com sua interpretação moderna de estilo retrô, esta pia retangular é uma adição marcante ao banheiro, principalmente quando combinada com uma bancada que expõe a parte inferior envidraçada da pia.


    Características

    • Bacia retangular.
    • A parte inferior envidraçada funciona lindamente para instalações de bancada.
    • Dreno de transbordamento.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.
    • Coordenadas com outros produtos da coleção Kathryn.

    Material

    • porcelana vítrea.

    Instalação

    • Sob montagem

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 23-7/8", Height 6-7/8", Width 15-5/8"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-2297-G
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de produtosKathryn®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks