Publicar produtos
K-22974 Crue® Touchless pull-down single-handle kitchen sink faucet
Kohler

K-22974 Crue® Touchless pull-down single-handle kitchen sink faucet

Traduzido por Google,

Um modelo de design limpo e sofisticado, a coleção de torneiras de cozinha Crue™ representa um verdadeiro ponto alto no design de encanamento focado no usuário para a cozinha. A silhueta - um bico arqueado simples e alça de alavanca única - oferece um estilo simples que se adapta a praticamente qualquer design de cozinha. É esse visual contemporâneo, combinado com funcionalidade pensativa, que torna a coleção Crue uma maravilha moderna.

RECURSOS

  • Liga/desliga sem toque com um aceno de sua mão ou um objeto como uma panela.
  • A tecnologia Response® usa um sensor de movimento de última geração para ativação confiável sem toque.
  • A luz LED indica que o Response® está pronto para uso.
  • Operação alimentada por CA—sem baterias para substituir.
  • A cabeça de pulverização retrátil de três funções com controle de toque permite alternar entre jato aerado, spray de anel e tecnologia Boost.
  • A tecnologia Boost aumenta a taxa de fluxo em 30% com o pressionar de um botão. Use Boost com jato para um enchimento mais rápido ou com spray de anel para uma limpeza mais potente.
  • O sistema de encaixe magnético DockNetik® trava com segurança o cabeçote no lugar quando não estiver em uso.
  • A mangueira trançada leve e silenciosa da tecnologia ProMotion® e a junta esférica giratória tornam o pulverizador retrátil mais fácil e confortável de usar.
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
  • O bico oscilante de arco alto oferece espaço vertical para panelas e jarras altas.
  • Alavanca de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água.
  • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior.
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • vazão máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar).

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Requer saída de balcão não comutada.
  • Instalação de um ou três orifícios (placa de espelho incluída).
  • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-22974
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosCrue™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)17.18
  • Largura (polegadas)10.5
  • Profundidade (polegadas)8.56
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets