Publicar produtos
K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack
K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack
    Kohler

    K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack

    3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Esta pia de barra Strive oferece estilo profissional com cantos curvos fáceis de limpar. Feita de aço inoxidável de calibre 16 espesso e de qualidade premium, a bacia compacta possui um sistema de absorção de som que reduz significativamente o ruído de descarte e lavagem de louça. Esta pia de entretenimento inclui um rack de pia inferior para ajudar a evitar arranhões.

    RECURSOS

    • Largura mínima do gabinete de base de 18 polegadas.
    • Taça única.
    • Profundidade de 9 polegadas.
    • Sem furos de torneira.
    • O ralo traseiro aumenta o espaço de trabalho na pia e permite mais espaço de armazenamento embaixo da pia.
    • A tecnologia de absorção de som SilentShield® oferece um desempenho mais silencioso.
    • Inclui um rack de pia inferior e hardware de instalação.
    • Os cantos arredondados de 10 mm são fáceis de limpar.

    Material

    • Feito à mão em aço inoxidável de calibre 16.

    Instalação

    • Sob montagem

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 15", Height 9-5/16"Width 15"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-5287
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de produtosStrive®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures