Publicar produtos
K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink
K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink
    Kohler

    K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink

    Traduzido por Google,

    Capturando a calma de uma piscina refletora, a pia Purist Wading Pool oferece linhas elegantes e angulares e uma bacia rasa para transformar seu banheiro em um ambiente de spa doméstico. Esta pia refratária adiciona uma sensação de paz a qualquer banheiro com seu estilo minimalista. Complete a pia com o armário de remédios Purist com torneira laminar ou uma torneira de parede Purist com comprimento mínimo de bico de 12 polegadas de uma parede acabada.

    RECURSOS

    • Bacia quadrada e rasa.
    • Sem furos de torneira; requer torneira de parede.
    • Coordenadas com outros produtos na coleção Purist.
    • Lavatórios opcionais em porcelana branca e porcelana Natural.

    Material

    • Fireclay.

    Instalação

    • Montagem em parede.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2314
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosPurist® Wading Pool®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.12
    • Largura (polegadas)24.25
    • Profundidade (polegadas)23.93
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks