Publicar produtos
K-2314-1 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2314-1 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2314-1 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2314-1 Purist® Wading Pool® Fireclay vessel bathroom sink with single faucet hole

    Traduzido por Google,

    Capturando a calma de uma piscina refletora, a pia Purist Wading Pool oferece linhas elegantes e angulares e uma bacia rasa para transformar seu banheiro em um ambiente de spa doméstico. Esta pia refratária adiciona uma sensação de paz a qualquer banheiro com seu estilo minimalista. Combine-o com outros produtos da coleção Purist, incluindo os lavatórios de porcelana Purist.

    RECURSOS

    • Furo de torneira única.
    • Bacia quadrada e rasa.
    • Coordenadas com outros produtos na coleção Purist.

    Material

    • Fireclay.

    Instalação

    • Drop-in ou de parede.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2314-1
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosPurist® Wading Pool®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.12
    • Largura (polegadas)24.25
    • Profundidade (polegadas)23.93
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks