Publicar produtos
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
    Kohler

    Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit

    Traduzido por Google,

    Transforme seu chuveiro na melhor experiência de spa com o inovador kit combinado de chuveiro multifuncional Awaken 2 em 1. Um trilho giratório cria opções virtualmente infinitas para as posições do chuveiro - gire o trilho horizontalmente e ajuste o chuveiro e o chuveiro de mão para uma massagem relaxante nos ombros. Gire o trilho verticalmente para uma experiência mais tradicional de banho de cabelo e corpo. Tanto o chuveiro quanto o chuveiro de mão são compostos por três sensações de jato para atender a todos os seus gostos. A combinação de chuveiro Awaken 2 em 1 também possui um recurso de pausa para economia de água para interromper temporariamente o fluxo de água.

    Características

    • O chuveiro multifuncional e o chuveiro de mão possuem motores de pulverização avançados para fornecer três experiências: ampla cobertura, encharcamento intenso e pulverização direcionada
    • O spray de ampla cobertura produz um spray abrangente para uso diário
    • O spray de imersão intenso fornece um spray forte, ideal para enxaguar o shampoo do cabelo
    • O spray direcionado é um jato focado para direcionar músculos doloridos ou usar como um spray utilitário
    • O recurso de pausa pausa temporariamente o fluxo de água para economizar água enquanto você ensaboa, faz a barba ou usa xampu
    • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais
    • Vazão máxima de 2,5 gpm (9,5 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
    • A caixa inclui: Chuveiro, chuveiro de mão, mangueira de metal de 60" (1524 mm)

    Material

    • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

    Instalação

    • Braço de chuveiro e flange vendidos separadamente

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-23218
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosAwaken®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.35
    • Largura (polegadas)13.54
    • Profundidade (polegadas)10.39
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers