Publicar produtos
K-23339-PE01 Damask® One-light pendant
Kohler

K-23339-PE01 Damask® One-light pendant

Traduzido por Google,

Influenciada pela forma única em forma de vela dos antigos frascos de boticário, a coleção de iluminação Damask ilumina qualquer espaço com embelezamento e estilo duradouros.

RECURSOS

  • Derivada de referências históricas, esta coleção de iluminação é intrincada e moderna ao mesmo tempo.
  • Adequado para espaços de estar, jantar e cozinha, permitindo que você crie uma estética de design coesa em toda a sua casa.
  • Base de candelabro (E12), funciona melhor com lâmpadas tipo G ou T (vendidas separadamente).
  • Um cabo de 10' oferece muitas opções de altura.

Material

  • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um processo de acabamento meticuloso.
  • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER.

Instalação

  • Hardware de instalação incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-23339-PE01
  • Familia de productoLighting Fixture
  • Grupo de produtosDamask™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)36
  • Largura (polegadas)5
  • Profundidade (polegadas)5
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures