Publicar produtos
K-23467-SCLED Components™ LED lacemaker sconce
K-23467-SCLED Components™ LED lacemaker sconce
K-23467-SCLED Components™ LED lacemaker sconce
    Kohler

    K-23467-SCLED Components™ LED lacemaker sconce

    Traduzido por Google,

    Uma coleção minimalista simples. É moderno e puro, permitindo-lhe criar o seu próprio espaço e definir o seu próprio design. Inspirado em uma luminária de renda dos anos 1920 que utilizava uma vela e cercada por globos de água para refletir a luz por todo o quarto; principalmente para cozinhar e costurar.

    RECURSOS

    • Um complemento perfeito para o nosso conjunto de produtos Componentes.
    • Adequado para qualquer espaço de vida, permitindo que você crie uma estética de design coesa em toda a sua casa.
    • O LED integrado regulável emite uma bela luz na temperatura de cor perfeita.
    • Esta peça foi projetada para ser preenchida com água destilada ou água de osmose reversa (RO) para refletir a luz em toda a sala.
    • Pode ser posicionado para cima ou para baixo, dependendo da configuração da sala.
    • Adequado para locais úmidos, conforme UL 1598.

    Material

    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um processo de acabamento meticuloso.
    • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER.

    Instalação

    • Hardware de instalação incluído.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-23467-SCLED
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosComponents™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)12
    • Largura (polegadas)6
    • Profundidade (polegadas)7.25
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures