Publicar produtos
K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole

    Traduzido por Google,

    Archer oferece um apelo atemporal, combinando elementos sutis de técnicas de marcenaria Craftsman e as intrincadas facetas da joalheria. Distinguida por suas bordas chanfradas e geometria limpa, a pia Archer cria uma aparência universal que se adapta a uma variedade de estilos de banheiro.


    RECURSOS

    • Furo de torneira única.
    • Bacia retangular clássica.
    • Dreno de transbordamento.
    • A combinação consiste na bacia K-2358-1 e no pedestal K-2357.
    • Coordenadas com outros produtos da coleção Archer.

    Material

    • porcelana vítrea.

    Instalação

    • Pedestal

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2359-1
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosArcher®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)35.25
    • Largura (polegadas)20.44
    • Profundidade (polegadas)23.94
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks