Publicar produtos
K-2362-1 Cimarron® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-2362-1 Cimarron® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2362-1 Cimarron® Pedestal bathroom sink with single faucet hole

    Traduzido por Google,

    A coleção Cimarron combina o melhor do design tradicional e contemporâneo para um visual versátil que complementa uma variedade de estilos de banheiro. As bordas chanfradas e as linhas simples realçam a bacia de forma única.

    RECURSOS

    • Furo de torneira única.
    • Dreno de transbordamento.
    • A combinação consiste na bacia K-2363-1 e no pedestal K-2364.
    • Coordena com outros produtos da coleção Cimarron.

    Material

    • porcelana vítrea.

    Instalação

    • Pedestal

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2362-1
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosCimarron®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)34.5
    • Largura (polegadas)18.88
    • Profundidade (polegadas)22.75
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks