Publicar produtos
K-23660-CH02 Modern Farm Two-light linear chandelier
K-23660-CH02 Modern Farm Two-light linear chandelier
    Kohler

    K-23660-CH02 Modern Farm Two-light linear chandelier

    Traduzido por Google,

    Inspirado na herança agrícola da Kohler Co., projetamos esta coleção com uma mentalidade moderna para oferecer uma mistura equilibrada de rústico e refinado.

    RECURSOS

    • Adequado para espaços de estar, jantar e cozinha, permitindo que você crie uma estética de design coesa em toda a sua casa.
    • Base de candelabro (E12), funciona melhor com lâmpadas tipo G16.5 brancas, transparentes ou Edison (vendidas separadamente).
    • Downrods oferecem opções de altura adicionais.

    Material

    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um processo de acabamento meticuloso.
    • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER.

    Instalação

    • Hardware de instalação incluído.

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-23660-CH02
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosModern Farm
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)36.43
    • Largura (polegadas)23.43
    • Profundidade (polegadas)8.06
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures