Publicar produtos
K-23688-BA03 Memoirs® Three-light sconce
K-23688-BA03 Memoirs® Three-light sconce
K-23688-BA03 Memoirs® Three-light sconce
K-23688-BA03 Memoirs® Three-light sconce
K-23688-BA03 Memoirs® Three-light sconce
K-23688-BA03 Memoirs® Three-light sconce
K-23688-BA03 Memoirs® Three-light sconce
K-23688-BA03 Memoirs® Three-light sconce
    Kohler

    K-23688-BA03 Memoirs® Three-light sconce

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Inspirada na arquitetura elegante e sancas, esta coleção de iluminação Memoirs combina perfeitamente com as coleções KOHLER Memoirs Faucet & Fixture e foi feita com a qualidade que você pode esperar da KOHLER Co.

    RECURSOS

    • Um complemento perfeito para o nosso conjunto de produtos Memórias.
    • Tons de vidro fosco que difundem perfeitamente a luz, reduzindo o brilho no banheiro.
    • Soquete de base média (E26), funciona melhor com lâmpadas tipo G (vendidas separadamente).
    • Adequado para locais úmidos, conforme UL 1598.

    Material

    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um processo de acabamento meticuloso.
    • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER.

    Instalação

    • Hardware de instalação incluído.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-23688-BA03
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosMemoirs®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.37
    • Largura (polegadas)24.18
    • Profundidade (polegadas)7.18
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures