Publicar produtos
82-liter stainless steel dual-bin step trash can
Kohler

82-liter stainless steel dual-bin step trash can

Traduzido por Google,

Fabricada com detalhes cuidadosos e funcionalidade inteligente, a coleção de latas de lixo com compartimento duplo KOHLER® simplificará sua rotina doméstica diária e atenderá às demandas de estilo de seu ambiente. Esta lata de lixo de 82 litros foi projetada para caber em qualquer marca de sacos de lixo de 13 galões. Cada lixeira possui uma tampa dupla Quiet-Close™ que abre com seu próprio pedal resistente, permitindo um uso higiênico e com as mãos livres. A lata de lixo ocupa um espaço eficiente com linhas limpas e recursos nivelados, para que possa ser colocada em locais compactos — bem contra a parede ou armários — com um design de tampa exclusivo que permanece afastado do ambiente durante a operação e trocas de sacos.

Características

  • Operação mãos-livres com dois pedais de metal duráveis
  • Cada tampa dupla dobra-se de forma independente e achata-se lentamente ao fechar
  • As tampas Quiet-Close™ fecham suave e silenciosamente
  • Design compacto cabe em locais apertados
  • O design da dobradiça protege a parede contra arranhões
  • Projetado para caber em qualquer marca de saco de lixo de 13 galões (49 litros)
  • O acabamento resistente a impressões digitais permanece limpo por mais tempo
  • Revestimentos elevados e aros giratórios e de travamento para facilitar a troca de sacolas
  • Forros de plástico removíveis são fáceis de limpar
  • Limpa facilmente com um pano de microfibra. Não há necessidade de produtos químicos ou abrasivos
  • A caixa inclui: lata dupla de 82 litros com tampa dupla e recipientes com forro removível

Material

  • Construção durável em aço inoxidável

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-23828
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosKohler
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-09
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)26.43
  • Largura (polegadas)22.95
  • Profundidade (polegadas)16.58
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
  • Código ETIMEG017910
  • Nome ETIMAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties