Publicar produtos
K-2388 Inscribe® Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-2388 Inscribe® Wading Pool® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-2388 Inscribe® Wading Pool® Vessel bathroom sink

    Traduzido por Google,

    Um contraste sedutor de formas define a pia Inscribe Wading Pool. A bacia profunda e circular de ferro fundido tem paredes levemente inclinadas que descem para um fundo precisamente quadrado com dreno centralizado.


    Características

    • Bacia circular com paredes inclinadas.
    • Dreno centrado.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalação

    • Embarcação

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 16-1/2", Height 6-1/2", Width 16-1/2"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-2388
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de produtosInscribe®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks