Publicar produtos
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
    Kohler

    K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain

    Traduzido por Google,

    Crie uma peça central luxuosa para sua área de banho com a banheira autônoma Stargaze. Feito para imersão profunda e relaxamento, o design ergonômico oferece suporte lombar em ambas as extremidades, para que você possa se esticar com total conforto. Com suas linhas nítidas e limpas e cobertura canelada, esta banheira versátil complementa uma ampla variedade de estilos de banheiro e oferece fácil instalação em três etapas.

    Características

    • O design independente cria um ponto focal impressionante em sua área de banho.
    • Apoio lombar inclinado em ambas as extremidades.
    • A profundidade de banho de 18 polegadas oferece uma experiência de imersão profunda.
    • A ampla plataforma ao longo de um lado simplifica a instalação e fornece suporte para entrar e sair do banho.
    • Sudário canelado.
    • Superfície inferior texturizada.
    • Dreno central.

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Independente

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-24011
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosStargaze®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)25
    • Largura (polegadas)34.25
    • Profundidade (polegadas)60.25
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs