Publicar produtos
Stargaze® 60" x 34" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with straight shroud
Stargaze® 60" x 34" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with straight shroud
Stargaze® 60" x 34" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with straight shroud
    Kohler

    Stargaze® 60" x 34" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with straight shroud

    Traduzido por Google,

    Envolva completamente o seu corpo em uma almofada relaxante de bolhas de massagem aquecidas neste banho de ar independente Stargaze®. Com jatos de ar empurrando o ar umidificado através da água, este banho proporciona uma experiência de massagem de corpo inteiro deliciosamente quente e revigorante. Feito para imersão profunda e relaxamento, o design ergonômico permite que você se estique com total conforto. Com suas linhas nítidas e limpas e revestimento reto, esta banheira versátil complementa uma ampla variedade de estilos de banheiro e oferece fácil instalação em três etapas.

    Características

    • Os jatos de ar 118 a 122 liberam milhares de bolhas aquecidas que envolvem e sustentam o corpo em uma massagem quente
    • Os ciclos de purga automática e manual removem a água residual dos canais de ar após o uso
    • O soprador de velocidade variável permite ajustar a intensidade da massagem em 18 níveis
    • O design independente cria um ponto focal impressionante na sua área de banho
    • A profundidade de 16" (406 mm) oferece uma experiência de imersão profunda
    • Suporte lombar integral em ambas as extremidades
    • Superfície inferior texturizada
    • A borda larga de um lado é ideal para torneira de montagem em deck e/ou chuveiro de mão
    • Mortalha reta
    • O aquecedor BubbleMassage™ de 600 W integrado aquece o ar umidificado antes de entrar no banho

    Tecnologia

    • O temporizador de desligamento automático no soprador permite que os usuários aproveitem a experiência Heated BubbleMassage™ por 60 minutos antes de desligar
    • Interface do usuário: controle de teclado eletrônico

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Dreno central
    • Drenos PureFlo não são recomendados para instalação de torneira montada em deck
    • O requisito elétrico de 120 V permite fácil instalação com tomada padrão
    • Requer um circuito dedicado
    • É necessária a instalação remota do motor do soprador (kit de relocação incluído)

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-24018-GH
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosStargaze®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)24.96
    • Largura (polegadas)34.22
    • Profundidade (polegadas)60.24
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs