Publicar produtos
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

    Traduzido por Google,

    A pia de cozinha da casa de fazenda Ironridge apresenta um avental elegante que traz uma estética moderna e limpa que complementará qualquer espaço de cozinha, do tradicional ao contemporâneo. Uma tigela grande e única acomoda panelas e frigideiras grandes, enquanto o fundo inclinado ajuda na drenagem e limpeza. Fabricada em ferro fundido esmaltado, esta pia resiste a lascas, rachaduras ou queimaduras por anos de beleza e desempenho confiável. Uma frente de avental padrão facilita a instalação em gabinetes com frente de avental de 36". O design Self-Trimming® requer apenas um corte bruto simples, sobrepondo a face do gabinete para obter belos resultados.

    Características

    • Compatível com gabinete base de pia de avental mínimo de 36" (914 mm)
    • Tigela única
    • A profundidade de 9" (229 mm) proporciona um espaço de trabalho generoso
    • O avental Self-Trimming® se sobrepõe à face do gabinete para fácil instalação e belos resultados
    • A tigela inclina-se em direção ao dreno para minimizar o acúmulo de água
    • O dreno deslocado aumenta o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo
    • Inclui suporte para pia
    • Sem furos de torneira; requer torneira de parede ou balcão

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®
    • Acabamento em esmalte resistente a ácidos

    Instalação

    • Inclui modelo de recorte
    • Submontagem

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-24268
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de produtosIronridge®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.06
    • Largura (polegadas)22
    • Profundidade (polegadas)34.46
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks