Publicar produtos
Riff™ 5" cabinet pull
Kohler

Riff™ 5" cabinet pull

Traduzido por Google,

Inspirada na arquitetura francesa e espanhola do sul americano histórico, a coleção de torneiras e acessórios para banheiro Riff oferece um toque contemporâneo no design tradicional. Este puxador de armário combina artesanato de qualidade com linhas distintas e clássicas para elevar seu espaço com uma sensação atemporal. Oferecendo alto design, a coleção Riff é um verdadeiro clássico moderno.

Características

  • Coordena com outros produtos da coleção Riff.

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Hardware de instalação e modelo incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-24435
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosRiff™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.12
  • Largura (polegadas)6.12
  • Profundidade (polegadas)1.74
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
  • Código CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Título CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniclassCasework Component Hardware