Publicar produtos
Tempered® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
Kohler

Tempered® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet

Traduzido por Google,

Imagine uma torneira de estilo profissional em sua própria cozinha. O detalhamento nítido do Tempered® combina bem com texturas contrastantes e materiais que possuem características quentes e naturais. As torneiras temperadas apresentam uma estética limpa com uma base redonda e detalhes de alça elegantes. Com três funções de pulverização e sistema de encaixe seguro DockNetik®.

Características

  • Torneira de estilo profissional com mangueira revestida fácil de limpar e serpentina removível
  • Pulverizador pull-down de três funções com controle de toque permite alternar entre jato aerado, spray Sweep® e tecnologia Boost
  • O spray Sweep® fornece uma lâmina de água ampla e poderosa que varre a louça e limpa a pia
  • A tecnologia Boost aumenta a taxa de fluxo em 30% com o pressionar de um botão. Use Boost com jato para enchimento mais rápido ou com spray Sweep® para limpeza mais potente
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais
  • O bico de arco alto oferece espaço vertical para panelas e jarros altos
  • Alça de alavanca única facilita o ajuste da temperatura da água com uma mão
  • A memória de temperatura permite que a torneira seja ligada e desligada na temperatura definida durante o uso anterior
  • As válvulas de disco de cerâmica KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
  • Vazão máxima de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • O sistema de encaixe seguro DockNetik® trava o pulverizador no lugar quando não está em uso

Material

  • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Instalação de orifício único (escudo de três orifícios vendido separadamente)
  • Linhas de alimentação flexíveis simplificam a instalação

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-24662
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosTempered®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)21.17
  • Largura (polegadas)2.65
  • Profundidade (polegadas)9.01
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets