Publicar produtos
Parallel® Single-function showerhead, 2.5 gpm
Kohler

Parallel® Single-function showerhead, 2.5 gpm

Traduzido por Google,

A coleção Parallel é o epítome do chique discreto – ao combinar formas circulares com o design quadrado, a versatilidade equilibrada desta coleção permite que ela se misture ou se destaque dependendo da decoração ao seu redor.

Características

  • Chuveiro de função única com 48 bicos e boca de pulverização de 5" (127 mm) de diâmetro
  • Sprayface otimizada para desempenho máximo
  • Taxa de fluxo máxima de 2,5 gpm (9,5 lpm) a 45 psi (3,1 bar)
  • A superfície de pulverização MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais e maximiza o desempenho da pulverização
  • Coordena com outros produtos da coleção Parallel

Tecnologia

  • A tecnologia de indução de ar Katalyst® infunde água com ar, criando gotas maiores para um spray mais potente

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Conexão 1/2 -14 NPT
  • Braço e flange de chuveiro vendidos separadamente
  • Montagem na parede

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-24805
  • Familia de productoShowerhead
  • Grupo de produtosParallel®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-03
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.13
  • Largura (polegadas)5
  • Profundidade (polegadas)5
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers