Publicar produtos
K-25196 Angle Touchless foaming soap dispenser, AC-powered
Kohler

K-25196 Angle Touchless foaming soap dispenser, AC-powered

Traduzido por Google,

Este dispensador de sabão de espuma sem toque de alta capacidade de 54 onças Angle está pronto para lidar com aplicações de alto tráfego. Com construção em latão sólido, este dispensador alimentado por CA está equipado com uma luz acima do balcão para que você saiba quando o suprimento de sabão está baixo e um sensor resistente a vandalismo para evitar o desperdício de sabão.

RECURSOS

  • O volume de dispensação de sabão pode ser ajustado para 0,8 mL, 1,2 mL, 1,6 mL ou 2,0 mL.
  • 54 onças. (1600 ml) reservatório de sabão de alta capacidade.
  • Opcional 27 onças. (800 ml) reservatório de sabão de baixa capacidade (vendido separadamente).
  • Faixa do sensor ajustável de 1" a 4" (25,4 a 101,6 mm). Padrão definido em aproximadamente 2-3/4" (69,5 mm).
  • O modo de manutenção/limpeza é ativado por 30 segundos quando o sensor é bloqueado por 10 segundos.
  • O sensor antivandalismo atrasa a distribuição por vinte segundos se ativado 4 vezes em menos de 5 segundos.
  • Indicador de baixo nível de sabão acima do balcão.
  • Fácil recarga abaixo do balcão.
  • Operação alimentada por CA—sem baterias para substituir.
  • Requer sabão de espuma de baixa viscosidade (1-20 cps ou gr/ms) sem partículas suspensas. Consulte o Guia de Instalação ou o Guia de Manutenção e Uso para obter recomendações específicas de sabão.
  • Kohler Soap (vendido separadamente) recomendado para desempenho e longevidade otimizados.

Material

  • Construção de latão fundido para durabilidade e confiabilidade.

Instalação

  • Kit opcional de hardware de montagem desbastada profunda para balcões com mais de 2" (50,8 mm) de espessura e menos de 4-1/2" (114,3 mm) de espessura vendido separadamente.

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-25196
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosAngle
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.87
  • Largura (polegadas)3.18
  • Profundidade (polegadas)5.62
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers