Publicar produtos
Triko™ Quiet-Close™ elongated toilet seat
Kohler

Triko™ Quiet-Close™ elongated toilet seat

Traduzido por Google,

Este assento de sanita Triko tem linhas simples para complementar uma variedade de designs de sanitas. Feito de madeira moldada por compressão para uma aparência substancial, o assento se encaixa na maioria dos vasos sanitários alongados de uma ou duas peças. A tecnologia Quiet-Close torna o banheiro mais silencioso.

Recursos

  • A tampa alongada Quiet-Close™ e o assento evitam batidas
  • A madeira moldada por compressão proporciona uma aparência que não pode ser obtida com outros materiais de assento
  • Dobradiças de plástico da mesma cor
  • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se estiverem abertos ou fora da embalagem original

Material

  • madeira moldada

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-25883
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosBroadwood™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.01
  • Largura (polegadas)14.18
  • Profundidade (polegadas)19.51
Relacionado
  • Material principalMadeira compensada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats