Publicar produtos
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath
    Kohler

    K-2594 Archer® 68" x 32" freestanding bath

    Traduzido por Google,

    Tomando suas sugestões de design do mobiliário tradicional Craftsman, a linha de banheiras Archer revela bordas chanfradas e bases curvas para um estilo limpo e sofisticado. Esta banheira independente Archer apoia suavemente as curvas naturais do seu corpo. Este banho também oferece versatilidade na seleção de torneiras, pois você pode montar torneiras de convés ou usar um enchimento montado no piso.

    Características

    • O design independente cria um ponto focal impressionante em sua área de banho.
    • O suporte lombar moldado oferece conforto extra durante o banho.
    • O estouro com fenda permite imersão profunda.
    • Dreno final.
    • Coordenadas com outros produtos da coleção Archer.

    Material

    • Acrílico

    Instalação

    • Independente
    • A borda da extremidade permite recursos de montagem no deck para torneiras.

    Opções Adicionais de Hidroterapia

    • Banho de imersão - K-2594-0
    • Banho de imersão + música - K2594-2M
    • Banho de imersão + superfície aquecida Bask - K-2594-W1
    • Banho de imersão + Superfície aquecida com Bask + Música - K-2594-2MW
    • Banho de ar BubbleMassage - K-2595-G
    • Banho de ar BubbleMassage + Música - K-2595-G2M
    • Banho de ar BubbleMassage + superfície aquecida Bask - K-2595-GW
    • VibrAcoustic - K-2595-VB
    • Superfície aquecida VibrAcoustic + Bask - K-2595-VBW

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Perfurar, serrar, lixar ou usinar este produto pode expô-lo ao Dióxido de Titânio, um produto químico conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2594
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de produtosArcher®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)22
    • Largura (polegadas)31.75
    • Profundidade (polegadas)67.75
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs