Publicar produtos
Ceric® 60" x 29" freestanding bath
Kohler

Ceric® 60" x 29" freestanding bath

Traduzido por Google,

Limpo, elegante e contido, Ceric expressa calor e simplicidade contemporâneos. Esta banheira autônoma Ceric permite que você se entregue a uma imersão profunda e imersiva enquanto relaxa contra o apoio lombar inclinado. A elegante construção em acrílico sem costura de uma peça oferece durabilidade excepcional, com toques inteligentes como transbordo integrado integrado, drenagem na ponta do pé e versatilidade de localização.

Características

  • O design autônomo cria um ponto focal impressionante em sua área de banho
  • A profundidade de 17" (432 mm) oferece uma experiência de imersão profunda
  • Apoio lombar integral
  • O estouro com fenda permite imersão profunda
  • Ralo da torneira central na mesma cor da banheira

Material

  • Acrílico

Instalação

  • Independente

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-25984
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de produtosCeric®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)23.05
  • Largura (polegadas)29.05
  • Profundidade (polegadas)59.92
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nome ETIMBath
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs