Publicar produtos
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat
    Kohler

    K-2599 Transitions® Nightlight Quiet-Close™ Elongated toilet seat

    Traduzido por Google,

    O Transitions foi projetado para atender às necessidades de adultos e crianças sem exigir assentos sanitários separados. Com a tecnologia KOHLER Nightlight, você pode localizar com segurança seu banheiro no escuro sem acender a luz. Este assento sanitário Transitions inclui uma luz guia LED em um ciclo de 7 horas para ajudá-lo a ver seu banheiro no escuro, bem como iluminação LED que ilumina o vaso quando a tampa é levantada. Feito de plástico durável resistente a manchas, inclui amortecedores Grip-Tight exclusivos que impedem que o assento deslize para fora do lugar. Este assento de fechamento suave apresenta tecnologia inovadora que evita batidas e simplifica a limpeza e a instalação.

    RECURSOS

    • O assento de tamanho infantil integrado oferece segurança e facilidade de uso para crianças.
    • Intensidade de luz projetada para fornecer luz suficiente para ver o banheiro sem interromper a visão noturna.
    • Escolha entre dois níveis de brilho: um brilho suave ou uma iluminação mais brilhante.
    • A iluminação LED dupla oferece luz de orientação quando a tampa está abaixada e luz de tarefa quando a tampa é levantada.
    • Ciclo de iluminação com luz noturna automática de 7 horas.
    • Funciona com bateria - não são necessários cabos elétricos.
    • Até 6 meses de duração da bateria (usa 4 pilhas AA, não incluídas).
    • A tampa Quiet-Close™ fecha lenta e silenciosamente sem bater.
    • Os pára-choques Grip-Tight mantêm o assento firmemente no lugar.
    • As dobradiças Quick-Release™ permitem que o assento seja destravado do vaso sanitário para fácil remoção e limpeza conveniente; nenhuma ferramenta necessária.
    • Hardware Quick-Attach® para instalação rápida e segura.
    • Dobradiças de plástico com cores combinadas.
    • Os assentos sanitários não podem ser devolvidos à Kohler Co. se abertos ou fora da embalagem original.

    Material

    • Plástico

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2599
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosTransitions®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1983-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.5
    • Largura (polegadas)14.18
    • Profundidade (polegadas)18.62
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats