Publicar produtos
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower
    Kohler

    K-26286 Statement™ Single-function iconic 2.5 gpm handshower

    Traduzido por Google,

    Ligue o seu chuveiro com a flexibilidade do icônico chuveiro de mão Statement de 2,5 gpm, com o exclusivo jato Infinity que oferece três experiências de jato em um. O spray em forma de ampulheta começa com um enxágue poderoso na zona superior, convergindo para um jato de massagem no meio, depois divergindo para um calor e cobertura amplos e diários na zona inferior. O chuveiro de mão compacto em forma de barril apresenta um design elegante e minimalista e acabamentos duráveis que combinam com muitas torneiras e acessórios KOHLER.

    Características

    • O chuveiro de mão de função única oferece um jato completo e consistente, independentemente da pressão da água.
    • Infinity oferece três experiências de pulverização em uma: enxágue forte (superior), massageando (meio) e ampla cobertura (inferior).
    • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
    • Sprayface otimizado para desempenho máximo.
    • Taxa de fluxo máxima de 2,5 gpm (9,5 lpm) a 45 psi (3,1 bar).

    Material

    • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Conexão 1/2 -14 NPT.
    • Requer mangueira de chuveiro (vendida separadamente).
    • Suporte ou barra deslizante necessária para instalação na parede.
    • Suporte para montagem no convés necessário para instalação no convés.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-26286
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosStatement™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.58
    • Largura (polegadas)2.53
    • Profundidade (polegadas)3.58
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers