Publicar produtos
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower
    Kohler

    K-26288-G Statement™ Wand multifunction iconic 1.75 gpm handshower

    Traduzido por Google,

    Relaxe sob um jato de chuveiro fixo ou aproveite a flexibilidade de uma varinha na mão com este versátil chuveiro de mão multifuncional Statement. Escolha entre o amplo fluxo de massagem Sweep ou restaurando a experiência de spray Cloud, luxuosamente sedosa e superfina - tudo isso enquanto economiza água. O chuveiro de mão de duas funções possui botões seletores de modo intuitivos para alternar o fluxo com o simples toque de um polegar. O seu design elegante e minimalista complementa muitas outras torneiras e acessórios KOHLER.

    Características

    • O chuveiro de mão multifuncional oferece duas opções de jato.
    • O spray Sweep® fornece um amplo jato de massagem de gotas finas com pressão moderada.
    • A experiência de pulverização em nuvem restaura com uma nuvem espessa de gotículas de água superfinas e sedosas.
    • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
    • Sprayface otimizado para desempenho máximo.
    • vazão máxima de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 45 psi (3,1 bar).

    Material

    • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

    Instalação

    • Conexão de entrada G 1/2.
    • Requer mangueira de chuveiro (vendida separadamente).
    • Requer suporte de chuveiro de mão ou braço de chuveiro duplo montado no teto (vendido separadamente).
    • Não recomendado para uso com um suporte de chuveiro de mão padrão.

    Conservação de água e descontos

    • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-26288-G
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosStatement™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.19
    • Largura (polegadas)1.6
    • Profundidade (polegadas)1.6
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers