Publicar produtos
Statement™ Open Rain iconic 2.5 gpm rainhead
Kohler

Statement™ Open Rain iconic 2.5 gpm rainhead

Traduzido por Google,

Deixe a experiência de pulverização Full Coverage Rain encharcada de Statement Open Rain lavar o estresse e a tensão. Esta inovadora cabeça de chuva redonda de 9" apresenta um fluxo superior exposto que momentaneamente se acumula em uma placa frontal de bico largo e libera rapidamente como um dilúvio de água. Com um design contemporâneo único e acabamento durável, esta cabeça de chuva traz estilo e função de destaque ao seu espaço de banho.

Características

  • O design exclusivo da cabeça de chuva revela o fluxo da torneira fluindo para a placa frontal do bico largo, liberando uma espessa cortina de água.
  • Full Coverage Rain usa a gravidade para fornecer um fluxo suave de água, proporcionando uma experiência de pulverização suave que lembra a chuva natural.
  • A junta esférica autonivelante mantém a cabeça de chuva paralela ao solo para uma cobertura estável.
  • Sprayface otimizado para desempenho máximo.
  • vazão máxima de 2,5 gpm (9,5 lpm) a 45 psi (3,1 bar).

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Conexão 1/2 -14 NPT.
  • Requer braço e flange de cabeça de chuva de função única para montagem no teto (vendido separadamente).

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-26301
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosStatement™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.85
    • Largura (polegadas)8.85
    • Profundidade (polegadas)5.22
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers