Publicar produtos
Statement™ Open Rain iconic 1.75 gpm rainhead
Kohler

Statement™ Open Rain iconic 1.75 gpm rainhead

Traduzido por Google,

Deixe a experiência de pulverização Full Coverage Rain encharcada de Statement Open Rain lavar o estresse e a tensão. Esta inovadora cabeça de chuva redonda de 9" com vazão de 1,75 gpm de conservação de água apresenta um fluxo superior exposto que momentaneamente se acumula em uma placa frontal de bico largo e libera rapidamente como um dilúvio de água. Uma junta esférica autonivelante mantém a cabeça de chuva paralela à piso, proporcionando um jato constante para cobertura consistente.Com um design contemporâneo exclusivo e acabamento durável, esta cabeça de chuva traz estilo e função de destaque para o seu espaço de banho.

Características

  • O design exclusivo da cabeça de chuva revela o fluxo da torneira fluindo para a placa frontal do bico largo, liberando uma espessa cortina de água.
  • Full Coverage Rain usa a gravidade para fornecer um fluxo suave de água, proporcionando uma experiência de pulverização suave que lembra a chuva natural.
  • A junta esférica autonivelante mantém a cabeça de chuva paralela ao solo para uma cobertura estável.
  • Sprayface otimizado para desempenho máximo.
  • vazão máxima de 1,75 gpm (6,6 lpm) a 45 psi (3,1 bar).

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Conexão 1/2 -14 NPT.
  • Requer braço e flange de cabeça de chuva de função única para montagem no teto (vendido separadamente).

Conservação de água e descontos

  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-26301-G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosStatement™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)8.55
  • Largura (polegadas)8.55
  • Profundidade (polegadas)5.22
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers