Publicar produtos
Anthem™ Two-way exposed thermostatic valve and control panel with integrated handshower holder
Kohler

Anthem™ Two-way exposed thermostatic valve and control panel with integrated handshower holder

Traduzido por Google,

Crie uma experiência de banho elegante e com múltiplas saídas, semelhante a um spa, com a válvula termostática exposta e o painel de controle. Influenciado pelo design icônico, o sistema bidirecional apresenta uma válvula termostática/painel de controle expostos e suporte para chuveiro de mão. A válvula termostática/painel de controle integrado fornece armazenamento de prateleira embutido e possui botões intuitivos e controles de discagem. Este kit de válvula foi projetado para uso com cabeçote de chuva, chuveiro de mão e mangueira de função única (vendidos separadamente).

Características

  • Válvula termostática exposta moderna e simplista serve como centro para controles de chuveiro
  • A válvula misturadora termostática controlada mecanicamente mantém a temperatura de saída durante toda a experiência do chuveiro
  • O painel de controle inclui mostrador de temperatura ajustável com recurso integrado de limite de alta temperatura ajustável e botões liga/desliga de saída de chuveiro
  • Quando pressionado uma vez, a saída do chuveiro liga e o botão salta, tornando-se um botão para ajuste do fluxo de água
  • Quando pressionado novamente, a água é desligada e o botão de saída se alinha com a superfície da placa de controle; a configuração de fluxo permanece intacta
  • 1/2" NPT universal e entradas e saídas diretas de suor
  • Requer cabeçote de chuva, chuveiro de mão e mangueira de função única (vendidos separadamente)

Tecnologia

  • A tecnologia termostática mantém automaticamente a temperatura de saída dentro de +/- 3,6°F (+/- 2°C) durante flutuações de pressão da água

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • A válvula pode ser totalmente reparada no painel de controle

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-26335-9
  • Familia de productoShowering Thermostatic Valves Trim
  • Grupo de produtosAnthem™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.03
  • Largura (polegadas)14.11
  • Profundidade (polegadas)6
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Código ETIMEG015530
  • Nome ETIMPipes
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve accessories
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves