Publicar produtos
K-2699-4 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2699-4 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2699-4 Bryant® Oval Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    Traduzido por Google,

    A abordagem minimalista da pia Bryant Oval evoca elegância casual. Atraente e acessível, este design versátil é a escolha ideal para estilos de banheiro contemporâneos e tradicionais.

    RECURSOS

    • Furos de torneira central de 4 polegadas.
    • Bacia oval.
    • Dreno de transbordamento.

    Material

    • porcelana vítrea.

    Instalação

    • Entrada.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-2699-4
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosBryant®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.62
    • Largura (polegadas)16.5
    • Profundidade (polegadas)20.12
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks