Publicar produtos
Occasion® Lever bathroom sink faucet handles
Kohler

Occasion® Lever bathroom sink faucet handles

Traduzido por Google,

Assumidamente luxuosas e verdadeiramente inesquecíveis, as torneiras e acessórios de banheiro da ocasião inspiram-se no glamour e extravagância de Hollywood dos anos 1960. Criada com base nas linhas elegantes dos vestidos da época e nos designs arrojados dos carros, a coleção Ocasião reflete uma elegância graciosa, misturando o design clássico de meados do século e o design moderno. Personalize seu banheiro com os detalhes pentagonais distintos da coleção, bases facetadas, linhas fluidas e bordas delicadas. Escolha uma bica, alças e acabamento para criar seu próprio design exclusivo. Combine essas alças de alavanca elegantes e minimalistas com válvulas com a bica de torneira de pia da sua escolha para um visual tão moderno quanto funcional.

Características

  • Duas alavancas oferecem controle separado de água quente e fria
  • Parte da coleção de torneiras e acessórios para banheiro Ocasião
  • As válvulas UltraGlide® com tecnologia de haste seca são projetadas para eliminar caminhos de vazamento comuns e fornecer controle suave e sem esforço

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Instalação

  • Para centros de 8" - 16" (203 - 406 mm)
  • Montagem no convés
  • As alças são pré-montadas nas válvulas para simplificar a instalação

Aviso aos clientes da Califórnia

  • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov



Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-27010-4
  • Familia de productoHandles
  • Grupo de produtosOccasion®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.54
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)2.31
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets