Publicar produtos
K-27262-SC01 Purist® 13" one-light sconce
K-27262-SC01 Purist® 13" one-light sconce
K-27262-SC01 Purist® 13" one-light sconce
K-27262-SC01 Purist® 13" one-light sconce
K-27262-SC01 Purist® 13" one-light sconce
    Kohler

    K-27262-SC01 Purist® 13" one-light sconce

    Traduzido por Google,

    As linhas elegantes e o design moderno da iluminação purista complementam a decoração contemporânea da casa. Arandelas minimalistas, pingentes e lustres lineares proporcionam um calor suave e convidativo, refletindo a simplicidade elegante. Disponível em uma variedade de acabamentos, esses acessórios versáteis foram criados para complementar a coleção de torneiras KOHLER® Purist para um design de casa coeso.

    Características

    • As cortinas de vidro arredondadas se conectam com acessórios de tubo e bases de metal em designs contemporâneos adequados para qualquer ambiente.
    • Coordena com torneiras e acessórios da coleção Purist.
    • Requer lâmpada com base média (E26); lâmpada tipo T recomendada (vendida separadamente).
    • Adequado para locais úmidos, conforme UL 1598.

    Material

    • Construção de metal e vidro premium.
    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um processo de acabamento meticuloso.
    • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para coordenar com os acabamentos das torneiras KOHLER.

    Instalação

    • Hardware de instalação incluído.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-27262-SC01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosPurist™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)13.1
    • Largura (polegadas)4.72
    • Profundidade (polegadas)7.52
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures