Publicar produtos
Purist® 34" LED linear chandelier
Purist® 34" LED linear chandelier
    Kohler

    Purist® 34" LED linear chandelier

    Traduzido por Google,

    As linhas elegantes e o design moderno da iluminação purista complementam a decoração contemporânea da casa. Arandelas minimalistas, pingentes e candelabros lineares fornecem um calor suave e convidativo, refletindo a simplicidade elegante. Disponíveis em uma variedade de acabamentos, esses acessórios versáteis foram criados para complementar a coleção de torneiras KOHLER® Purist para um design doméstico coeso.

    Recursos

    • As persianas de vidro arredondadas se conectam com acessórios de tubo e bases de metal em designs contemporâneos adequados para qualquer ambiente
    • LED integrado
    • Combina com torneiras e acessórios da coleção Purist
    • Adequado para locais úmidos, de acordo com UL 1598
    • Inclui hardware de instalação

    Material

    • Construção premium em metal e vidro
    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-27267-CHLED
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosPurist™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29.88
    • Largura (polegadas)33.94
    • Profundidade (polegadas)5
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures