Publicar produtos
K-27292 Elate® Toilet paper holder
Kohler

K-27292 Elate® Toilet paper holder

Traduzido por Google,

Minimalista em seu design, o porta-papel higiênico Elate funciona bem em ambientes de banheiro tradicionais e altamente contemporâneos.


Características

  • Coordena com outros itens da coleção Elate.

Material

  • Construção de metal premium para durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Hardware de instalação incluído.


Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-27292
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosElate®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2
  • Largura (polegadas)3.81
  • Profundidade (polegadas)6.06
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers