Publicar produtos
K-27363 Draft® Robe hook
Kohler

K-27363 Draft® Robe hook

Traduzido por Google,

Projete seu próprio armazenamento de banheiro com a coleção Draft, um sistema modular de estilo contemporâneo que funciona para você e seu espaço individual. Este gancho de roupão combina com outros acessórios Draft, para que você possa criar uma paisagem de parede personalizada para armazenar, pendurar e exibir itens essenciais do banheiro. Apresentando uma variedade de acabamentos e tamanhos, o sistema Draft é fácil de expandir conforme suas necessidades mudam.

Características

  • Montagem na parede para armazenamento conveniente de roupões e toalhas.
  • Construção metálica premium.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Coordena com outros produtos da coleção Draft.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-27363
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosDraft™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.31
  • Largura (polegadas)2.37
  • Profundidade (polegadas)0.81
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks
  • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniclassRobe Hooks