Publicar produtos
Riff® Wall-mount bath spout
Kohler

Riff® Wall-mount bath spout

Traduzido por Google,

Inspirada na arquitetura francesa e espanhola do sul americano histórico, a coleção de torneiras de banheiro Riff oferece um toque contemporâneo no design tradicional. As distintas linhas quadradas irão elevar o seu espaço com um toque intemporal. Oferecendo alto design combinado com funcionalidade inteligente, a coleção Riff é um verdadeiro clássico moderno.

Características

  • Bico não desviador com conexão deslizante
  • Alcance do bico de 7-13/16" (198 mm)
  • Diâmetro máximo do furo de 1-1/4" (31,8 mm)
  • Combina com outros produtos da coleção Riff

    Material

    • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

    Instalação

    • Montagem na parede

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-27407
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosRiff™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.1
    • Largura (polegadas)3
    • Profundidade (polegadas)7.8
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets