Publicar produtos
Riff® Pivoting toilet paper holder
Kohler

Riff® Pivoting toilet paper holder

Traduzido por Google,

Inspirada na arquitetura francesa e espanhola do histórico sul americano, a coleção de acessórios e torneiras de banheiro Riff oferece um toque contemporâneo no design tradicional. Esta barra de toalha combina artesanato de qualidade com linhas clássicas distintas para elevar seu espaço com uma sensação atemporal. Oferecendo alto design, a coleção Riff é um verdadeiro clássico moderno.

Características

  • O suporte giratório torna a troca do papel higiênico rápida e simples
  • Combina com outros produtos da coleção Riff

Material

  • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

Instalação

  • Hardware de instalação e modelo incluídos

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-27413
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosRiff™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.46
  • Largura (polegadas)6.49
  • Profundidade (polegadas)4.02
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_91
  • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rings
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers