Publicar produtos
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
Tresdoux™ Six-light chandelier
    Kohler

    Tresdoux™ Six-light chandelier

    Traduzido por Google,

    A coleção de iluminação Tresdoux oferece uma interpretação moderna do charme vintage de Hollywood. Metal texturizado e vidro fosco embelezado combinam-se em contraste para peças centrais tão elegantes e únicas quanto funcionais. Tal como a sua inspiração Golden Age, a coleção de iluminação reúne tesouros adequados para qualquer casa.

    Características

    • O centro de metal recortado com detalhes em orbe é cercado por luminárias de castiçal e delicados tons de vidro com nervuras foscas para uma elegância dramática.
    • Uma ótima peça para quase qualquer espaço - especialmente em um hall de entrada ou sala de jantar.
    • Base de candelabro (E12), funciona melhor com lâmpada B10 ou B11 (vendida separadamente).
    • Adequado para locais úmidos, conforme UL 1598.

    Material

    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um minucioso processo de acabamento.
    • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para coordenar com os acabamentos das torneiras KOHLER.

    Instalação

    • Hardware de instalação incluído.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-27441-CH06
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosTresdoux™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)51.98
    • Largura (polegadas)21.46
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures