Publicar produtos
K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce
K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce
K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce
K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce
K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce
    Kohler

    K-27741-SC01 Terret™ 11" one-light sconce

    Traduzido por Google,

    Inspirada no estilo de vida com tema equestre e seu design de interiores, a coleção de iluminação Terret oferece uma perspectiva atualizada sobre o que se originou das propriedades rurais aristocráticas inglesas. Uma coleção personalizada para toda a casa com formas e texturas de vidro exclusivas, detalhes decorativos em metal e acabamentos clássicos, Terret apresenta o cavalo clássico e influências estáveis para o espaço moderno.

    Características

    • Os tons de vidro de formato exclusivo se cruzam com anéis e hastes de metal decorativos em designs de inspiração equestre.
    • Uma ótima peça para quase qualquer espaço - banheiro principal, banheiro de hóspedes, corredor ou cabeceira.
    • Requer uma lâmpada com base média (E26); lâmpada tipo A ou G recomendada (vendida separadamente).
    • Adequado para locais úmidos, conforme UL 1598.

    Material

    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um minucioso processo de acabamento.
    • Acabamentos duráveis projetados para durar e projetados para coordenar com os acabamentos das torneiras KOHLER.

    Instalação

    • Hardware de instalação incluído.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-27741-SC01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosTerret™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.91
    • Largura (polegadas)7.04
    • Profundidade (polegadas)8.44
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures